Publicar produtos
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Conecte a bacia sanitária AB RS na caixa, IP branco

    Especificação
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0429
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)401
    • Largura (mm)361
    • Profundidade (mm)661
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)27.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa