Publicar produtos
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    Traduzido por Google,
    FINESSE | Móvel de lavatório 430x402x540 mm, 2 gavetas
    Especificação
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3405
    • Familia de productoFinesse
    • Grupo de produtosBathroom Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)402
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Peso líquido (Kg)18.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África