Publicar produtos
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    Traduzido por Google,
    FINESSE | Móvel de lavatório 1402x505x558 mm, 4 gavetas
    Especificação
    • FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3507
    • Familia de productoFinesse
    • Grupo de produtosBathroom Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)558
    • Largura (mm)1402
    • Profundidade (mm)506
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Peso líquido (Kg)60.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África