Publicar produtos
Karisma Flush Plate
Karisma Flush Plate

    Karisma Flush Plate

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga Karisma dupla descarga, cromada, sem marca
    Especificação
    • Flush plate dual flush, chrome, unbranded
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE4463
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC flushing valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)146
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets 

    Disponibilidade da região

    Europa