Publicar produtos
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Traduzido por Google,
    Conecte a bacia de bancada oval 62 x 46cm
    Especificação
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE5040
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosSanitary: Wash Basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)9.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 19 17
    • Título OmniclassSurface Water Retention Chambers

    Disponibilidade da região

    África