Publicar produtos
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX

    CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX

    CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
    Especificação
    • CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7856
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosTank
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)376
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)175
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings

    Disponibilidade da região

    Europa