Publicar produtos
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS

    Traduzido por Google,

    CONNECT 2 CHUVEIRO PORTA DESLIZANTE 160CM 6 MM VIDRO DE SEGURANÇA CLARA COM TRATAMENTO IDEAL DE LIMPEZA E ACABAMENTO PRATA BRILHANTE.

    Especificação
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK9282
    • Familia de productoCONNECT II
    • Grupo de produtosQuadrant Shower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa