Publicar produtos
CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Traduzido por Google,
    CONECTAR 2 BIFOLD 95 , PORTA SEM MAÇA, MOLDURA BRANCA E VIDRO LIMPO IDEAL CLEAN
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK9694
    • Familia de productoCONNECT II
    • Grupo de produtosShower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)2025
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa