Publicar produtos
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Traduzido por Google,
    Porta pivotante Synergy de 900 mm, vidro transparente idealclean, acabamento prateado brilhante
    Especificação
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6203
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1901
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa