Publicar produtos
CONNECT towel ring
CONNECT towel ring

    CONNECT towel ring

    Traduzido por Google,
    CONNECT anel de toalha 160x164x35mm
    Especificação
    • CONNECT towel ring 160x164x35mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaN1384
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)0.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa