Publicar produtos
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    Traduzido por Google,
    Banheira Assimétrica I.life 160x90 branca para destros com pernas
    Especificação
    • I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset - White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0456
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)22.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa