Publicar produtos
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    Traduzido por Google,

    Ponto de lavagem Semi-Pedestal, Branco

    Especificação
    • Wash-point Semi -Pedestal with Fixation Set, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR3309
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPedestal wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)335
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)280
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniclassPedestals

    Disponibilidade da região

    Europa