Publicar produtos
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada Dea
    Especificação
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT0443
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC Seats and covers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)320
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems

    Disponibilidade da região

    Europa