Publicar produtos
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    Traduzido por Google,
    Top Dea-Lavabo
    Especificação
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7852) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco (01) o nella finitura bianco matt (83). (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT0448
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower Heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)26.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems

    Disponibilidade da região

    Europa