Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

21/VENTUNO WHG BOWL WHT RS HF SLIM SEAT

Ref. Exclusiva: T3198
Marca: Ideal Standard
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: WC pans
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
21-Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Fissaggi completamente nascosti (il kit di fissaggio TT0299327 è incluso nella confezione). Per l’installazione a parete utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec).


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 23.6

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wc Pans
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição: WC pans
NBS Reference Código: 35-93-94
NBS Reference Descrição: Wc Pans
OmniClass Número: 23-31 19 19 11
OmniClass Título: Water Operated Water Closets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valor
Color White
Material Ceramics

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados