Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

21 CC BOWL BTW W/SOFT SEAT WHITE

Ref. Exclusiva: T3215
Marca: Ideal Standard
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: WC pans
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
21-Vaso per cassetta filo parete

Vaso per cassetta filo parete con sedile incluso. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. La cassetta è disponibile a richiesta.

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 37.5

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wc Pans
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição: WC pans
NBS Reference Código: 35-93-94
NBS Reference Descrição: Wc Pans
OmniClass Número: 23-31 19 19 11
OmniClass Título: Water Operated Water Closets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valor
Color White
Material Ceramics

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados