Publicar produtos
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V

    M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V

    Traduzido por Google,
    Espelhos-espelho retangular com luz LED integrada
    Especificação
    • Rectangular mirror with integrated upper and lower LED light. On / off and intensity adjustment sensor. Anti-fog system. Fixing kit included. Reversible. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3349
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)26
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)10.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa