Publicar produtos
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

Traduzido por Google,

Armário de espelho 70 x 70 cm, luz ambiente inferior, espelho cosmético interno, fechamento suave, acabamento em alumínio

Especificação
  • Mirror Cabinet 70 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium FinishI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT3439
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom Mirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)170
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties