Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Ref. Exclusiva: T4098
Marca: Ideal Standard
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Legs, pedestals, hangers and stringers
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 6.2

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L81152
Uniclass 1.4 Descrição: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Descrição: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Descrição: Pedestal wash basins
NBS Reference Código: 35-79-64
NBS Reference Descrição: Pedestal Wash Basins
OmniClass Número: 23-21 25 23 15
OmniClass Título: Pedestals
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nome Valor
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Ceramics

BIMobject®