Publicar produtos
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    Traduzido por Google,
    i.life A Lavatório de 84 cm com furo central, com transbordo, em caixa de cartão, palete UE
    Especificação
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4620
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)15.5
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)23.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniclassCatch Basins

    Disponibilidade da região

    Europa