Publicar produtos
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 170X70 CM.
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 170X70 CM.

    I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 170X70 CM.

    Traduzido por Google,
    Banheira retangular I.life 170x70 cm com pega
    Especificação
    • I.life Rectangular Bath Tub 170x70 cm with handgrip - White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4778
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa