Publicar produtos
Bidet abierto TEMPO, blanco
Bidet abierto TEMPO, blanco

    Bidet abierto TEMPO, blanco

    Traduzido por Google,

    Bidé de chão Tempo, uma torneira, in a box, branco

    Especificação
    • Tempo Floor Standing Bidet with 1 Tap Hole, Boxed, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5102
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)485
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)16.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets

    Disponibilidade da região

    Europa