Publicar produtos
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    Traduzido por Google,
    DEA | Banheira autônoma 1500x750x610 mm, sem furo para torneira, com transbordamento, sem desperdício
    Especificação
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5464
    • Familia de productoDEA
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa