Ref. Exclusiva: | T6611 |
---|---|
Marca: | Ideal Standard |
Familia do produto: | Sanitary |
Grupo do produto: | WC Seats and covers |
Data de publicação: | 2018-12-07 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.idealstandard.it |
Descrição técnica: | http://www.idealstandard.it |
Vídeo instrucional: | |
Código EAN: | 8014140427926 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/idealstandard/product/t6611
Material principal: | Plastic |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | |
Fabricado em: | |
Peso Líq. (kg): | 3 |
Categoria BIMobject: | Sanitary - Toilet Seats |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Código: | L72164 |
Uniclass 1.4 Descrição: | WC cisterns |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-93-95 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Wc Seats And Covers |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_93_95 |
Uniclass 2015 Descrição: | WC seats and covers |
NBS Reference Código: | 35-93-95 |
NBS Reference Descrição: | Wc Seats And Covers |
OmniClass Número: | 23-31 19 19 11 |
OmniClass Título: | Water Operated Water Closets |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados