Publicar produtos
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Traduzido por Google,

    Magnum Niche Door 1700 mm, versão direita, 1 porta deslizante, 1 painel fixo, vidro transparente de 8 mm, ideal clean, acabamento prata.

    Especificação
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9656
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1998
    • Largura (mm)1710
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units