Publicar produtos
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    Traduzido por Google,

    Magnum PSC+L Painel Lateral Fixo 700 mm, Versão Esquerda, Vidro Limpo de 8 mm, Ideal Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm,  Left Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9671
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)27.55
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers