Publicar produtos
Fastlane Clearstyle 400
Arquivado

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclearstyle-400
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosClearstyle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)168
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles