Publicar produtos
eGate Interlock

eGate Interlock

Traduzido por Google,

Projetado para ambientes onde a segurança é fundamental, o Fastlane eGate Interlock é um torniquete óptico de dupla barreira desenvolvido para garantir a entrada de apenas uma pessoa, impedindo a entrada não autorizada, acessos e tentativas de conluio, tudo isso mantendo uma experiência tranquila e fácil de usar.

O Interlock possui um sistema de detecção óptica superior para garantir que apenas um usuário tenha acesso à faixa por vez. As barreiras de vidro duplas operam independentemente, mas permanecem intertravadas o tempo todo, garantindo que apenas uma barreira se abra por vez, proporcionando um controle de acesso rigoroso, semelhante a uma porta de segurança.

𝗞𝗲𝘆 𝗳𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲:

  • Múltiplos modos de operação
    Suporta diversas configurações usando um sistema de autorização em duas etapas, incluindo:
    • Entrada gratuita com autorização dentro da faixa. As cancelas de entrada abrem automaticamente quando uma pessoa entra na faixa (somente se as cancelas de saída estiverem fechadas e trancadas). É necessária uma credencial autorizada dentro da faixa para abrir as cancelas de saída, desde que apenas um usuário seja detectado dentro da faixa e que as cancelas de entrada estejam fechadas e trancadas.
    • Somente autorização de entrada. As cancelas de entrada abrem em resposta a uma credencial autorizada (somente se as cancelas de saída estiverem fechadas e trancadas). Se apenas um único usuário for detectado na faixa, as cancelas de saída abrirão quando as cancelas de entrada estiverem fechadas e trancadas.
    • Autorização dupla. As cancelas de entrada abrem mediante a apresentação de uma credencial autorizada (somente se as cancelas de saída estiverem fechadas e trancadas). Uma credencial autorizada dentro da faixa é necessária para abrir as cancelas de saída (caso apenas um usuário seja detectado na faixa e as cancelas de entrada estejam fechadas e trancadas).
    • Operação de saída livre usando o modo de intertravamento
    • Operação bidirecional completa


  • Configuração flexível de faixas
    • Disponível com largura de faixa padrão de 660 mm, com opção de largura de faixa de 914 mm para usuários de cadeira de rodas (sem auxílio). Diversas alturas de barreira podem ser utilizadas, de acordo com as necessidades, até 1,8 m de altura; por exemplo, as barreiras do lado da entrada podem ter a altura de um pedestal e as barreiras do lado da saída, 1,8 m de altura.
    • Faixas adicionais são disponibilizadas utilizando um pedestal entre faixas.


  • Integração flexível
    • Compatível com sistemas de controle de acesso
    • Acionamento de evento de CFTV usando saída de alarme
Especificação
    • Dimensions: 3208L, 218W, 1062H
    • Barrier height options: 1061mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.
    • Lane width options: Standard 660mm, DDA 914mm
    • Card readers under the decorative top at the entry and exit, surface mounted reader in the middle of the lane, other options on request.
    • IP connectivity: Yes
    • Supplied with a locking brake as standard

    A&E specifications available on request

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeGate-Interlock
  • Familia de productoeGates
  • Grupo de produtoseGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1061
  • Largura (mm)218
  • Profundidade (mm)3208
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)142
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel full height turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia América do Norte África