Uma evolução do Glassgate 150 original, o Fastlane Glassgate 150 LX combina um formato compacto com um novo design inovador. Oferece funcionalidades aprimoradas, incluindo maior força de ruptura da barreira e um sistema óptico superior para detecção de usuários não autorizados.
O modelo Fastlane Glassgate 150 LX possui barreiras duplas de vidro basculantes, fornecidas para uma largura de faixa padrão de 660 mm ou uma largura maior de 914 mm para proporcionar acesso a pessoas com deficiência em conformidade com as normas DDA ou ADA. As barreiras têm altura de pedestal de 868 mm.
Criado utilizando técnicas avançadas de modelagem 3D CAD, o gabinete GG150LX apresenta um design exclusivo e patenteado. É fornecido com acabamento em aço inoxidável escovado, iluminação ambiente no painel de vidro e um visor refinado no final da pista, para uma estética elegante e moderna. A parte superior decorativa inclui um compartimento oculto para o leitor de proximidade, em conformidade com outros modelos Fastlane.
O GG150LX, pronto para modernização, permite atualizações perfeitas para nossos valiosos parceiros com sistemas GG150 existentes, sendo compatível em termos de locais de fixação e entrada de cabos. Dessa forma, oferece um produto avançado, utilizando os cabos, a fonte de alimentação e as fixações já existentes.
Cada pista possui um servidor web Fastlane Connect para fornecer funcionalidade de LAN para controle e suporte remotos.