Publicar produtos
Fastlane Glasswing Wide

Fastlane Glasswing Wide

Traduzido por Google,

Um produto popular para clientes que exigem um nível médio de segurança, o Fastlane Glasswing oferece uma entrada atraente
solução de controle que permite alto fluxo de pedestres.

Tal como acontece com todos os produtos Fastlane, o Glasswing usa nossa tecnologia óptica de última geração e as barreiras de vidro fecham rapidamente atrás
cada usuário autorizado para evitar qualquer tailgaters. Mas, ao contrário das outras catracas da gama Speedgates, as barreiras de vidro do
Glasswing retrai dentro do pedestal.

Com seu design elegante e esteticamente agradável, o Glasswing fornece entrada segura em um prédio usando métricas de infravermelho multi-feixe para detectar a passagem do usuário e ativar as barreiras de vidro retráteis de acordo. As barreiras estão posicionadas no meio do pedestal para permitir um verdadeiro controle bidirecional e saída livre automática, se desejado. As variantes Compact, Standard e Wide estão disponíveis para uma ampla gama de opções de largura de pista.

O perfil do painel final está disponível com opções elípticas ou quadradas, e o gabinete é acabado em aço inoxidável 304 escovado com um tampo decorativo em vidro branco como modelo padrão. Estão disponíveis acabamentos especiais e opções decorativas de topo.

Cada pista tem um servidor web Fastlane Connect para fornecer funcionalidade LAN para controle e suporte remoto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglasswing-wide
  • Familia de productoSpeedgates
  • Grupo de produtosFastlane Glassgates and Glasswings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)960
  • Largura (mm)452
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia América do Norte África