Publicar produtos
Fastlane Passgate
Arquivado

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapassgate
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosPassgate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)162
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles