Publicar produtos
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

Traduzido por Google,
O chuveiro de nicho IDO Showerama modelo 7-1, equipado com portas de correr, é fácil de montar graças a poucas peças e grandes possibilidades de ajuste ao piso e paredes. Os perfis de parede têm espaço para penetração de tubos. O chuveiro é fácil de limpar graças às superfícies lisas das portas, poucos recantos de coleta de sujeira e função de encaixe no vidro na parte inferior. O chuveiro de nicho tem um perfil de piso. Ajustabilidade +/- 25 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4971032120
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503