Publicar produtos
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet

    Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet

    Traduzido por Google,

    Piet é um testemunho da elegância atemporal da arte de Piet Mondrian, incorporando o princípio de que alguns blocos de construção simples podem gerar uma infinita variedade de padrões. No cerne do design de Piet está o compromisso com a redução do desperdício, o que levou a uma exploração das geometrias dos azulejos para otimizar o uso de nossos painéis de feltro Archisonic de 24 mm. Por meio desse processo inovador, surgiram três formatos distintos de azulejos: dois quadrados de dimensões diferentes e um retângulo. Esses azulejos podem ser organizados em oito conjuntos exclusivos, cada um mantendo dimensões externas consistentes, permitindo que sejam dispostos perfeitamente em uma grade aberta.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Tile Spacing 50mm

      Cluster Spacing 50mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-bespoke-ceiling-panel-system-piet
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)575
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios