Publicar produtos
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto

    Acoustic Ceiling Panel Alto

    Traduzido por Google,

    Alto é um painel de teto elegante, com 24 mm de espessura, que combina design minimalista com desempenho acústico excepcional. Fabricado em feltro ARCHISONIC®, o Alto oferece excelente absorção sonora, criando um ambiente mais silencioso e confortável. Projetado para flexibilidade, o método de instalação padrão do Alto utiliza a barra em J, mas também oferece outras três opções para atender às diversas necessidades de cada projeto.

    O forro acústico invisível permite a instalação de sprinklers, detectores de fumaça, luminárias, dutos de ar, etc., diretamente na superfície, como um forro de gesso convencional. Suas bordas chanfradas não apenas aprimoram o apelo estético, adicionando profundidade, como também ocultam discretamente as emendas quando os painéis são unidos lado a lado, garantindo um visual uniforme e impecável. Fácil de instalar e visualmente impactante, cria um design de teto moderno que complementa qualquer ambiente.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • Length 1800 mm

        100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaacoustic-ceiling-panel-alto
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
      • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Panels
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-13
      • Número de edição1
      • Largura (mm)1200
      • Profundidade (mm)24
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios