Publicar produtos
Acoustic Ceiling System Grid Bespoke
Acoustic Ceiling System Grid Bespoke
Acoustic Ceiling System Grid Bespoke
Acoustic Ceiling System Grid Bespoke
Acoustic Ceiling System Grid Bespoke

    Acoustic Ceiling System Grid Bespoke

    Traduzido por Google,

    Eleve o nível dos seus espaços interiores com o nosso sistema de grelha acústica para tetos, feito sob medida, e experimente a perfeita harmonia entre função e forma. Descubra um mundo de versatilidade acústica e de design, adaptado à sua visão e necessidades únicas.

    Especificação
    • Grid Spacing 400mm or 600mm

      Total width - on demand

      Total length - on demand

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-ceiling-system-grid-bespoke
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios