Publicar produtos
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Traduzido por Google,

    Conheça o Plaid, o revolucionário revestimento acústico que transforma espaços comuns em ambientes extraordinários.

    O Plaid é mais do que apenas um forro; é uma tela em branco para o design. Fabricadas com PET reciclado, estas placas de encaixe apresentam uma estrutura única em forma de waffle 3D que cria padrões xadrez deslumbrantes. Com seis designs distintos, as possibilidades são infinitas. Combine e misture para criar forros acústicos personalizados que reflitam a sua visão única.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-ceiling-tile-plaid
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)595
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios