Publicar produtos
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Traduzido por Google,

    FLOCK é um sistema de forro acústico personalizado de alto desempenho, criado com nosso material ARCHISONIC® Felt de 12 mm. O design é inspirado em um fenômeno natural chamado murmuração ou revoada, que ocorre quando um grande número de pássaros se reúne durante o voo, criando formas dinâmicas espetaculares no céu. O resultado visual é mais do que a soma de suas muitas partes; é um exemplo de estética emergente que não pode ser reduzida a elementos isolados. A criação deste sistema personalizado foi possível graças a estratégias avançadas de design computacional. FLOCK é adaptável devido ao seu caráter de design personalizado.

    Escolha entre opções predefinidas ou crie as suas próprias. O espaçamento, a orientação, o tamanho e as cores das aletas acústicas podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades. O design e a execução individual de cada implementação do FLOCK garantem um resultado único e espetacular.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Flock Straight 190 - W140mm x H190mm

      Flock Straight 270 - W140mm x H270mm

      Flock Straight 340 - W180mm x H340mm

      Flock Surface - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Trace - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Bespoke - W80-250mm x 190mm - 460mm

      ARCHISONIC® Felt - 100% PET (60% Post-consumer) in 45 colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-flock-ceiling-system-bespoke
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios