Publicar produtos
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Traduzido por Google,

    Imagine transformar um espaço com a elegância atemporal da arquitetura palladiana, sem as limitações históricas. O painel canelado impresso Roma oferece uma interpretação contemporânea desse estilo icônico, combinando a estética clássica com soluções acústicas modernas.

    Inspirado na grandiosidade e simetria dos edifícios palladianos, o revestimento de parede Roma Graphic apresenta padrões canelados intrincados que evocam o espírito da Roma e da Grécia antigas. A ilusão de profundidade criada pelos canelados impressos transforma o painel plano em uma cativante obra de arte tridimensional.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • 100% PET (60% post-consumer) in 24 graphic texture hues

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaacoustic-graphic-wall-covering-roma
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-13
      • Número de edição1
      • Altura (mm)2800
      • Largura (mm)1200
      • Profundidade (mm)12
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios