Publicar produtos
Acoustic Lighting Raya
Acoustic Lighting Raya
Acoustic Lighting Raya
Acoustic Lighting Raya

    Acoustic Lighting Raya

    Traduzido por Google,

    NÃO DISPONÍVEL NA ALEMANHA | Helia e Aurelia

    A coleção RAYA se define por ripas radiais que ecoam o calor dos raios solares. Cada design convida a luz a dançar sobre suas superfícies, criando uma suave interação de luz e sombra, ao mesmo tempo que acalma o espaço ao redor.

    Por razões legais, os produtos de iluminação acústica AURELIA e HELIA não estão disponíveis para venda ou entrega na República Federal da Alemanha. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • ALBA - D700mm | D1000mm

      AURELIA - D600mm | D900mm

      COVO - D800mm | D1000mm

      HELIA - D1000mm | D1200mm

      ZORA - D600mm | D900mm

      Vertical Slats ARCHISONIC® Felt - 100% PET ( 60% Post-consumer) in 45 colours and 9 Riftcut printed texture
      LED Circular Disk Steel (RAL9005)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-lighting-raya
    • Familia de productoAcoustic Lighting
    • Grupo de produtosAcoustic Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto