Publicar produtos
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Traduzido por Google,

    Articulações verticais delicadas conferem à parede um ritmo arquitetônico marcante, adicionando profundidade sem causar poluição visual. A montagem sem cola e a construção acústica mais espessa mantêm a expressão refinada, ao mesmo tempo que proporcionam um registro mais silencioso para interiores comerciais e de hotelaria.

    Especificação
    • TRACE Volumetric Wall Covering 12mm 735.12.15.000.00 and .10

      TRACE Volumetric Wall Covering 24mm 735.24.15.000.00 and .10

      Height - 2400mm / 2800mm
      Width - 1800mm / 1200mm
      Total thickness - 24mm / 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-volumetric-wall-covering-trace
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios