Publicar produtos
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular
Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular

    Acoustic Ceiling Baffle Peak Modular

    Traduzido por Google,

    O nome não deriva apenas da aparência visual, mas também se relaciona com as capacidades acústicas deste surpreendente elemento de teto, projetado por algoritmos para oferecer desempenho máximo tanto em espaços grandes quanto pequenos.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Length 1800mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-baffle-peak-modular
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios