Publicar produtos
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round

    Acoustic Ceiling Panel Round

    Traduzido por Google,

    O significado original de sofisticação é sutileza, e este forro circular leva essa interpretação muito a sério. Apesar de seu design simples, com um acabamento delicado nas bordas, este elemento acústico de alto desempenho pode ser transformado em diferentes expressões visuais quando combinado em diferentes tamanhos e cores.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Diameter 800, 1200 or 1800mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Width 795mm 1195mm 1800mm

      Length 795mm 1195mm 1800mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-panel-round
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1195
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios