Publicar produtos
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Traduzido por Google,

    Mais uma versão do sofisticado painel de teto redondo, este design inclui perfurações circulares em formato de bolha que contribuem para um visual empolgante e dinâmico. Combine tamanhos e cores para dar vida nova instantaneamente a um projeto de baixo orçamento.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-panel-round-bubbles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1195
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios