Publicar produtos
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela

    Acoustic Ceiling Panel Vela

    Traduzido por Google,

    Um dos nossos painéis de teto mais exclusivos, a combinação de padrões, cores e formas cria uma síntese artística com desempenho acústico excepcional. Ideal para restaurantes ou escritórios com um ambiente criativo.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Technical specifications

      1x 1790x890mm

      1x 1800x600mm

      2x D890x24mm

      Set of 4 pcs

      Available in 45 colours

      Length 2400mm

      PET panel 14.68 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceiling-panel-vela
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios