Publicar produtos
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken

    Volumetric Ceiling Baffle Balken

    Traduzido por Google,

    Este painel acústico de teto, inspirado na aparência de uma viga de madeira e fabricado com o feltro sustentável ARCHISONIC®, oferece absorção sonora excepcional graças ao seu design vazado. Disponível em todas as 36 cores do feltro ARCHISONIC® e 33 acabamentos autênticos de madeira, ele complementa facilmente qualquer design de interiores. O painel é fácil de instalar e personalizar, vem em uma embalagem plana que economiza espaço e pode ser conectado com precisão para transições perfeitas. Com quatro opções de montagem diferentes e um recurso de iluminação integrado com três modos personalizáveis, ele combina funcionalidade e design no mais alto nível.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • Balken S - L1400mmxW80mmxH77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmxH127mm

        Balken S - L1400mmxW80mmxH227mm

        Balken SL - L2800mmxW80mmxH77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmxH127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmxH227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 45 ARCHISONIC® Felt

        Available in 33 authentic wood finishes

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicavolumetric-ceiling-baffle-balken
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
      • Grupo de produtosAcoustic Ceiling Baffles
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-24
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios