Publicar produtos
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    Traduzido por Google,

    PALLADIO reinventa a grandiosidade clássica através da inovação acústica moderna. Inspirada na harmonia e simetria da arquitetura palladiana, sua superfície canelada esculpida captura a elegância da Roma e Grécia antigas, trazendo-a à vida em profundidade e textura táteis.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavolumetric-wall-covering-palladio
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)762
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios