Publicar produtos
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo
Acoustic Wall Covering Fylo

    Acoustic Wall Covering Fylo

    Traduzido por Google,

    Conheça Fylo, um elemento sofisticado que combina dois painéis de espessuras diferentes para dar um toque dinâmico e contemporâneo a uma parede lisa. Espelhe os elementos para criar ambientes que vão do clássico ao divertido, e vice-versa, adaptando-se a diversos espaços e estilos.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article number: 732.24.23.000.00
      W2400 x L1800 x 24mm
      Consists of 2 parts of 900mm
      width, incl. Undercover


      Article number: 732.24.23.000.00
      W2800 x L1200 x 12mm
      Consists of 2 parts of 600mm
      width, incl. Undercover

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-covering-fylo
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios