Publicar produtos
Acoustic Wall Covering Maze
Acoustic Wall Covering Maze
Acoustic Wall Covering Maze
Acoustic Wall Covering Maze
Acoustic Wall Covering Maze

    Acoustic Wall Covering Maze

    Traduzido por Google,

    Reminiscente de um labirinto, o padrão dinâmico deste revestimento acústico de parede contribui para uma atmosfera aventureira que, sem dúvida, entusiasmará as equipes. Crie designs contínuos ou únicos para se adequar a diferentes interiores. As possibilidades são muitas.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article number: 732.24.17.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.12.18.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-covering-maze
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios