Publicar produtos
Acoustic Wall Tile Hexagon
Acoustic Wall Tile Hexagon
Acoustic Wall Tile Hexagon
Acoustic Wall Tile Hexagon
Acoustic Wall Tile Hexagon

    Acoustic Wall Tile Hexagon

    Traduzido por Google,

    Padrões geométricos resistem a tendências e estações, e esta silhueta hexagonal não é exceção. A borda levemente chanfrada faz com que os elementos combinados pareçam contínuos, criando um visual descomplicado. Combine cores contrastantes ou complementares para se adequar a diferentes estilos ou estados de espírito.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article number: 731.24.20.000.00
      H295mm x W255 x 24mm 

      Article number: 731.12.20.000.00
      H295mm x W255 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-tile-hexagon
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)255
    • Largura (mm)295
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios