Publicar produtos
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula

    Acoustic Wall Tile Tabula

    Traduzido por Google,

    Renove interiores com elementos de parede do chão ao teto, como o Tabula, e melhore a acústica do ambiente ao mesmo tempo. A flexibilidade desses revestimentos de parede oferece uma opção econômica em comparação a outros designs de redução de ruído, além de inúmeras combinações de cores que permitem aos designers explorar a criatividade.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article Number: 731.24.10-12.000.00
      H2400 x W150 X 24mm
      H2400 x W300 x 24mm
      H2400 x W600 x 24mm

      Article Number: 731.12.10-12.000.00
      H2800 x W150 x 12mm
      H2800 x W300 x 12mm
      H2800 x W600 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-tile-tabula
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios